Artikel 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 220 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 23606/13,5/13 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, verschließend, System USA

E 23606/13,5/13

Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, verschließend, System USA

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.