Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Raspršiva, montažna pasta bez metala za montažu komponenata izloženih visokom naprezanju, vijaka i priključaka, ako i za podmazivanje površina iloženih visokom naprezanju. Nudi dugoročnu zaštitu od kontaktne i galvanske korozije, kao i od habanja.

Prednosti

  • Bez metala
  • Bela čvrsta maziva
  • Izuzetno postojana na pritisak
  • Veoma dobre osobine odvajanja

Primena

  • Čisti obeležene površine takođe. Promućkati dobro pre upotrebe. Prskati sa razdaljine od oko 15 cm.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
bela
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
1400 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.42 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
Medicinsko belo ulje
Postupak ispitivanja:
        
Radno prodiranje
Vrednost:
310-340 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VAP 1000 S/ 1/400 Montažni sprej Pojedinačna slika proizvoda

VAP 1000 S/ 1/400

Montažni sprej

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.