Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Spuitbare, montagepasta vrij van metalen voor de montage van sterk belaste componenten, schroef- en steekverbindingen en voor het smeren van smeerpunten die aan extreme belastingen onderhevig zijn. Biedt langdurige bescherming tegen passingroest en galvanische corrosie, maar ook tegen invreten en slijtage.

Voordelen

  • Vrij van metaal
  • Witte smeermiddelen
  • Uiterst drukbestendig
  • Zeer goede loswerking

Toepassing

  • Smeerpunt grondig reinigen. Flacon goed schudden voor gebruik. Van ca. 15 cm afstand opspuiten.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
wit
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
1400 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.42 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
Medicinale witte olie
Testmethode:
        
Conuspenetratie
Waarde:
310-340 1/10mm
Testmethode:
DIN ISO 2137

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VAP 1000 S/ 1/400 Anti - corrosie spray Product afbeelding

VAP 1000 S/ 1/400

Anti - corrosie spray

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.