Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
szóródoboz

Részletek

Termékleírás

Szórható, fémmentes szerelőpaszta nagy igénybevételnek kitett alkatrészek szereléséhez, menetes- és dugós csatlakozásokhoz, valamint rendkívül igénybevett felületek kenéséhez. Tartós védelmet nyújt az illesztési és kontaktkorrózió, valamint a berágódás és kopás ellen.

Előnyök

  • Fémmentes
  • Fehér szilárd kenőanyagok
  • Rendkívül nyomásálló
  • Kiváló leválasztó hatás

Alkalmazás

  • A kenési felületet alaposan tisztítsa meg. A dobozt használat előtt jól rázza fel. Kb. 15 cm távolságból fújja le.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
fehér
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
1400 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
1.42 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
Orvosi fehér olaj
Teszteljárás:
        
Penetráció
Érték:
310-340 1/10mm
Teszteljárás:
DIN ISO 2137

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VAP 1000 S/ 1/400 Formaleválasztó spray Termék önálló képe

VAP 1000 S/ 1/400

Formaleválasztó spray

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.