Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Pasta de montaje pulverizable sin sustancias metálicas indicada para montar componentes, uniones roscadas y racores rápidos sometidos a grandes esfuerzos, así como para lubricar puntos sometidos a esfuerzos extremos. Ofrece protección a largo plazo contra la corrosión por fricción y la corrosión galvánica, además de contra el fretting y el desgaste.

Ventajas

  • Sin sustancias metálicas
  • Lubricantes sólidos blancos
  • Extraordinaria resistencia a la presión
  • Excelentes propiedades de separación

Aplicación

  • Limpie a fondo la zona que vaya a lubricar. Agite bien el bote antes de usarlo. Rocíe el producto a una distancia de aproximadamente 15 cm.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Blanco
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
1400 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.42 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
Aceite blanco medicinal
Método de ensayo:
        
Penetración trabajada
Valor:
310-340 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VAP 1000 S/ 1/400 Pulverizador de pasta de montaje antigripante Imagen del producto

VAP 1000 S/ 1/400

Pulverizador de pasta de montaje antigripante

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.