Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Sprutbar, metallfri monteringspasta för montering av högt belastade komponenter, skruv- och kontaktförbindelser samt för smörjning av extremt belastade smörjställen. Ger långtidsverkande skydd mot nötnings- och kontaktkorrosion, men även gropbildning och slitage.

Fördelar

  • Metallfri
  • Vitt fast smörjmedel
  • Mycket trycktålig
  • Väldigt bra separerande verkan

Användning

  • Rengör smörjstället noga. Skaka om burken ordentligt innan användning. Spruta från ca 15 cm.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
vit
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
1400 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.42 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
Medicinsk vitolja
Kontrollmetod:
        
Bearbetad penetration
Värde:
310-340 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN ISO 2137

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VAP 1000 S/ 1/400 Anti - Seize monteringssprej Enskild produktbild

VAP 1000 S/ 1/400

Anti - Seize monteringssprej

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.