Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

Монтажна паста за напръскване, без метали за монтаж на силно натоварени детайли, винтови и щепселни сглобки, както и за смазване на екстремно натоварени места за смазване. Предлага дългосрочна защита от корозия при триене и контактна корозия, но също и от разяждане и износване.

Предимства

  • Без метали
  • Бяла твърда смазка
  • Изключителна издръжловост на натиск
  • Много добър ефект на отделяне

Приложение

  • Почистете основно мястото за смазване. Разклатете добре флакона преди употреба. Напръскайте от прибл. 15 cm.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
бял
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
1400 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.42 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
Медицинско бяло масло
Метод на изпитване:
        
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
310-340 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN ISO 2137

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VAP 1000 S/ 1/400 Антикорозионен монтажен спрей Единично изображение на продукта

VAP 1000 S/ 1/400

Антикорозионен монтажен спрей

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.