Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Ψεκαζόμενη πάστα συναρμολόγησης χωρίς μεταλλικά συστατικά για τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων και βιδωτών και εμβυσματούμενων συνδέσεων υψηλής καταπόνησης και για τη λίπανση σημείων ολίσθησης πολύ υψηλής καταπόνησης. Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά συναρμογής και τη διάβρωση επαφών, αλλά και ενάντια στο κόλλημα και τη φθορά.

Οφέλη

  • Χωρίς χάλυβα
  • Λευκά στερεά λιπαντικά
  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πίεση
  • Πολύ καλή αποδέσμευση

Εφαρμογή

  • Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση περ. 15 cm.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
λευκό
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
1400 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.42 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
Medical grade white oil
Διαδικασία δοκιμής:
        
Worked penetration
Αξία:
310-340 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VAP 1000 S/ 1/400 Αντι - διαβρωτική πάστα τοποθέτησης σε σπρέυ Εικόνα προϊόντος

VAP 1000 S/ 1/400

Αντι - διαβρωτική πάστα τοποθέτησης σε σπρέυ

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.