Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCF 15/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Detergente universale in schiuma per la pulizia senza residui di molte superfici in plastica, metallo o vetro, nonché di superfici verniciate. Ideale per la pulizia di attrezzature aziendali, macchine, display, utensili a mano e altre superfici nel settore dell’officina.

Vantaggi

  • Neutro per molte superfici
  • Schiuma altamente concentrata per una pulizia rapida ed efficiente
  • Consumo economico
  • Biodegradabile e privo di ingredienti pericolosi per l’ambiente

Utilizzo

Agitare bene prima dell’utilizzo. Spruzzare da circa 25 cm di distanza, lasciare agire per 30 secondi e pulire poi con un panno pulito.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
incolore / schiuma bianca
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
50 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
Tensioattivi anionici, alcool
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.9 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Odore
Valore:
giallo limone
Procedura di prova:
     

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCF 15/ 1/400 Detergente universale in schiuma Immagine singola del prodotto

VCF 15/ 1/400

Detergente universale in schiuma

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.