Artikel 1

ADP
Effekt [W]
Vikt [kg]
Anslutning
Mått
Slaglängdsintervall [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kraftfull Ultraljudsystem med 45W utgång
  • Frekvensanpassning blir automatisk
  • Effekt justerbar i 21 nivåer
  • Prestation för filigran arbete genom reducering till 20W med clampknapp

Leveransomfattning

  • Lämplig anslutningskabel för ditt elnät

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESU 1200/45 Ultraljudenhet 45W Enskild produktbild

GESU 1200/45

Ultraljudenhet 45W

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.