Ürünler 1

ADP
Çıkış [W]
Ağırlık [kg]
Bağlantı
Ölçüler
Strok aralığı [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

detaylar

Ürün açıklaması

  • Compact ultrasonic system with 45W output
  • Automatic frequency tuning
  • Infinitely variable output power
  • For filigree work, the power can be reduced to 20W by means of a "clamp/unclamp" button

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESU 1200/45 Ultrasonik parlatıcı 45W Ürün tek görseli

GESU 1200/45

Ultrasonik parlatıcı 45W

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.