Είδος 1

ADP
Ισχύς [W]
Βάρος [kg]
Σύνδεση
Διαστάσεις
Εύρος διαδρομής [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμπαγές σύστημα υπερήχων υψηλής ισχύος με έξοδο ισχύος 45 W
  • Ρύθμιση συχνότητας γίνεται αυτόματα
  • Ρυθμιζόμενη ισχύ σε 21 επίπεδα
  • Απόδοση σε λεπτομερή δουλεία με τον Clamp-διακόπτη σε 20W

Πεδίο παράδοσης

  • Κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης για το ηλεκτρικό σας δίκτυο

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESU 1200/45 Ultraschalleinheit 45 W Εικόνα προϊόντος

GESU 1200/45

Ultraschalleinheit 45 W

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.