Articles 1

ADP
Puissance [W]
Poids [kg]
Raccordement
Dimensions
Plage de course [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Détails

Description du produit

  • Système ultrasonique performant avec 45W de puissance de sortie
  • Adaptation automatique de la fréquence
  • Réglable en 21 degrés de puissance
  • Puissance réductible à 20 W par la touche Clampbutton

Contenu de la livraison

  • Câble de raccordement compatible avec votre réseau électrique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESU 1200/45 Unité ultrasonique 45 W Image du produit

GESU 1200/45

Unité ultrasonique 45 W

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.