GESU 1200
Máquina de pulido por ultrasonidos 45 W
Artículos 1
| |
ADP
|
P
|
Peso
[kg]
|
Alimentación
|
Tamaño
|
Intervalo de carrera
[µm]
|
Frecuencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GESU 1200/45
|
|
45
|
1.5
|
230 V / 50 Hz
|
161 x 256 x 84
|
40
|
29
|
Detalles
Descripción del producto
- Sistema por ultrasonidos potente con una potencia de salida de 45 W
- Ajuste automático de la frecuencia
- Potencia regulable en 21 niveles
- Para acabados muy finos, la potencia se puede reducir a 20 vatios apretando el pulsador 'Clamp/Unclamp'
Incluye:
- Cable de conexión correspondiente a su red eléctrica
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos