Izdelek 1

ADP
Moč [W]
Navoj [kg]
Priključek
Dimenzije
Območje hoda [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kompakten ultrazvočni sistem z 45W izhodne moči
  • Prilagoditev frekvence se izvede avtomatsko
  • Nastavljiva moč v 21 različnih stopnjah
  • Moč za filigransko delo s pomočjo Clamtaste je lahko reducirana na 20W

Obseg dobave

  • Ustrezen priključni kabel za vaše omrežno napajanje

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESU 1200/45 Ultrazvocna enota 45W Posamična slika izdelka

GESU 1200/45

Ultrazvocna enota 45W

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge