Artykuły 1

ADP
Moc [W]
Waga [kg]
Przyłącze
Rozmiary
Zakres skoku [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Szczegóły

Opis produktu

  • Wydajny system ultradźwiękowy o mocy wyjściowej 45 W
  • Automatyczna regulacja częstotliwości
  • Regulacja mocy w zakresie 21 stopni
  • Do precyzyjnych prac moc można redukować do 20W przy pomocy przycisku

Zakres dostawy

  • Kabel połączeniowy dostosowany do zasilania sieciowego

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESU 1200/45 Jednostka ultradzwiekowa 45W Zdjęcie pojedyncze produktu

GESU 1200/45

Jednostka ultradzwiekowa 45W

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.