Artikel 1

ADP
Leistung [W]
Gew. [kg]
Anschluss
Abmaße
Hubbreich [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Details

Produktbeschreibung

  • Leistungsstarkes Ultraschallsystem mit 45 W Ausgangsleistung
  • Frequenzanpassung folgt automatisch
  • Leistung in 21 Stufen regelbar
  • Leistung für filigrane Arbeiten durch Clamptaste auf 20 W reduzierbar

Lieferumfang

  • Passendes Anschlusskabel für Ihr Stromnetz

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESU 1200/45 Ultraschalleinheit 45 W Produkt Einzelbild

GESU 1200/45

Ultraschalleinheit 45 W

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.