Položek 1

ADP
Výkon [W]
Hmotnost [kg]
Připojení
Rozměry
Rozsah zdvihu [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Podrobnosti

Popis produktu

  • Výkonný ultrazvukový systém s výstupním výkonem 45 W
  • Automatické nastavení frekvence
  • Regulovatelný výkon - 21 úrovní
  • Výkon pro drobné práce je možné redukovat na 20W prostřednictvím svorkového tlačítka

Rozsah dodávky

  • Vhodný připojovací kabel pro Vaši napájecí síť

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESU 1200/45 Ultrazvukova jednotka 45W Jednotlivý obrázek produktu

GESU 1200/45

Ultrazvukova jednotka 45W

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.