Articol 1

ADP
Putere [W]
Gr. [kg]
Conector
Dimensiuni
Interval de curse [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Detalii

Descriere produs

  • Sistem ultrasonic puternic cu 45W
  • Frecvența reglată automatic
  • Putere reglabilă în 21 de trepte
  • Puterea poate fi redusă la 20W prin clamă pentru lucru delicat

Incluse în livrare

  • Cablu de conectare compatibil pentru alimentare de la rețea

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESU 1200/45 masina de lustruit ultrasonic 45W Cadru produs

GESU 1200/45

masina de lustruit ultrasonic 45W

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.