商品 1

ADP
输出 [W]
重量 [kg]
连接
尺寸
冲程范围 [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

详情

产品描述

  • Compact ultrasonic system with 45W output
  • Automatic frequency tuning
  • Infinitely variable output power
  • For filigree work, the power can be reduced to 20W by means of a "clamp/unclamp" button

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESU 1200/45 超声波抛光机 45W 产品单个图像

GESU 1200/45

超声波抛光机 45W