Sistemi ad ultrasuoni

I sistemi ad ultrasuoni sono la soluzione ideale per pezzi con bordi complicati e per inserti di piegatura. Oltre all’unità ad ultrasuoni alta prestazione per un’asportazione perfetta, offriamo anche un’alternativa economica per la lavorazione con lime in fibra di ceramica.

13 Prodotto/i trovato/i
13 Prodotto/i trovato/i
GESU 1100 Unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
GESU 1100
Unità ad ultrasuoni 36 W
1 Articolo/i
GESU 1200/Set Set: Unità ad ultrasuoni 45 W Set
GESU 1200/Set
Set: Unità ad ultrasuoni 45 W
1 Articolo/i
GESU 1200 Unità ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
GESU 1200
Unità ad ultrasuoni 45 W
1 Articolo/i
GESU 1300/Set Set: Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
GESU 1300/Set
  • Offerte primaverili
  • Set: Sistema ad ultrasuoni 100 W
    3 Articolo/i
    GESU 1300 Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
    GESU 1300
    Sistema ad ultrasuoni 100 W
    1 Articolo/i
    GESU 2100 Manipolo ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
    GESU 2100
    Manipolo ad ultrasuoni 36 W
    1 Articolo/i
    GESU 2200 Manipolo ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
    GESU 2200
    Manipolo ad ultrasuoni 45 W
    1 Articolo/i
    GESU 2305 Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300 Immagine singola del prodotto
    GESU 2305
    Cavo per manipolo ad ultrasuoni GESU 2300
    1 Articolo/i
    GESU 2310 Manipolo micromotore per GESU 1300 Immagine singola del prodotto
    GESU 2310
    Manipolo micromotore per GESU 1300
    1 Articolo/i
    GESU 3245 Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
    GESU 3245
    Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W
    2 Articolo/i
    GESU 3240 Portautensili per unità ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
    GESU 3240
    Portautensili per unità ad ultrasuoni 45 W
    6 Articolo/i
    GESU 3252 Accessori per manipolo, Nano Immagine singola del prodotto
    GESU 3252
    Accessori per manipolo, Nano
    6 Articolo/i
    GK 800 Valigetta per dispositivi Immagine singola del prodotto
    GK 800
    Valigetta per dispositivi
    3 Articolo/i
    Vengono visualizzati 13 di 13 .
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.