Artigos 1

ADP
Capacidade [W]
Peso [kg]
Ligação
Dimensões
Curso [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Detalhes

Descrição do produto

  • Máquina de ultrassons compacta com potência de saída de 45 W
  • Ajuste automático da frequência
  • Regulação da potência com 21 níveis
  • Para acabamento muito fino, a potencia pode ser reduzida através do botão "clamp/unclamp"

Âmbito de entrega

  • Um cabo adequado à sua rede elétrica

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESU 1200/45 Máquina de polir por ultrassons 45W Imagem única do produto

GESU 1200/45

Máquina de polir por ultrassons 45W

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.