Articolo 1

ADP
Potenza [W]
Peso [g]
lk [m]
f [kHZ]
d
GESU 2200/45
45
140
3
29
M 6 x 0,9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pezzo di ricambio per GESU 1200
  • Manipolo ad ultrasuoni ergonomico
  • Peso minimo anche in caso di potenza elevata

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 2200/45 Manipolo ad ultrasuoni 45W Immagine singola del prodotto

GESU 2200/45

Manipolo ad ultrasuoni 45W

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.