Артикул 1

ADP
Мощност [W]
тегло [kg]
Присъединяване
Размери
Обхват на хода [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Детайли

Описание на продукта

  • Мощна ултразвукова система с 45 W изходна мощност
  • Автоматична настройка на честотата
  • 21 степенно регулиране на силата
  • За нежна работа, мощността може да се намали до 20W с помощта на кламп бутон

Доставката включва

  • Подходящият свързващ кабел за Вашата електрическа мрежа

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESU 1200/45 Ултразвуково полиране 45W Единично изображение на продукта

GESU 1200/45

Ултразвуково полиране 45W

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.