Vare 1

ADP
Ydelse [W]
Gev. [kg]
Tilslutning
Dimensioner
Slaglængdeinterval [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Effektivt ultralydsystem med 45W udgangseffekt
  • Frekvenstilpasning sker automatisk
  • Effekt justerbar i 21 niveauer
  • Effekt kan reduceres til 20W via klemtast ved filigranarbejde

Leveringsomfang

  • Egnet tilslutningskabel til dit strømnetværk

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESU 1200/45 Ultralydenhed 45W, premium Produkt enkeltbillede

GESU 1200/45

Ultralydenhed 45W, premium

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.