Stavka 1

ADP
Jačina [W]
Tež. [kg]
Konekcija
Dimenzije
Dosezanje hoda [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Detalji

Opis proizvoda

  • Efikasni ultrazvučni sistem sa izlaznom snagom od 45 W
  • Automatsko podešavanje frekvencije
  • Snaga podesiva na 21 nivou
  • Za ugodan rad, snaga se može smanjiti na 20W sa tasterom za menjanje alata

Uključeno u isporuci

  • Odgovarajući priključni kabl za Vašu električnu mrežu

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESU 1200/45 Ultraschalleinheit 45 W Pojedinačna slika proizvoda

GESU 1200/45

Ultraschalleinheit 45 W

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha