Szerszám belső nyomásérzékelő Elektromos tartozékok

Szerszám belső nyomásérzékelők a nagyobb ellenőrzés és hatékonyság érdekében

A „Mindent egy kézből” mottónak megfelelően a Meusburger szabványos alkatrészeket kínál a hőmérséklet- és végállás-ellenőrzéshez, valamint érzékelőket és csatlakozóelemeket a szerszám belső nyomásának mérésére. Ezek kompatibilisek a piacon kapható összes szabványos piezoelektromos nyomásérzékelővel és azok perifériáival.

Az szerszám belső nyomása a fröccsöntés folyamatfelügyeletének fontos paramétere. Az átfogó szerszámfelügyelet szempontjából a nyomásérzékelők már nélkülözhetetlenné váltak: A kiváló minőségű érzékelők használata támogatja az optimális folyamatminőség elérését és fenntarthatóan növeli az alkatrészek minőségét.

A kínálatban közvetlen és közvetett méréshez alkalmas típusok, valamint megfelelő szerelési tartozékok és csatlakozástechnika is megtalálható – a szokásos módon azonnal raktárról szállítható, egyszerűen letölthető CAD-adatokkal, beleértve a beépítési helyeket is.

Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.
Hände präsentieren Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für umfassende Prozessüberwachung im Spritzguss.

Szerszám belső nyomásérzékelő működési elve és alkalmazása

A szerszám belső nyomásérzékelők lehetővé teszik, hogy a belső szerszámnyomást a szerszámüregben piezoelektromos hatás segítségével mérhető töltéssé alakítsák. Az érzékelők nagy pontosságú kvarckristályokkal (SiO2, illetve α-kvarc) vannak felszerelve, amelyek nyomás vagy erő hatására töltést bocsátanak ki. Ez a töltés, amelyet egy töltéserősítő erősít fel, pontos információt szolgáltat az érzékelőre ható nyomásról, és lehetővé teszi a szerszám belső nyomásának pontos szabályozását a fröccsöntési folyamat során.

A szerszámba való beépítés helyének megválasztása az alkalmazástól függ. Tipikus alkalmazások a szilárdság, valamint a viszkozitás, a tömörítés, illetve a zsugorodás ellenőrzése vagy szabályozása.

Grafik zu Funktionsprinzip und Anwendung von Werkzeuginnendrucksensoren.

Bypass esetén vagy a hidegcsatornában, ha nincs elég hely a szerszámüregben vagy a látható alkatrészek számára

Enguszközelben a legjobb áttekinthetőségért

A kritikus pont mögött a szilárdság és a formakitöltés vizsgálatához

Távol az engusztól az ideális átkapcsolási pont meghatározásához

Tudnivalók a szerszám belső nyomásérzékelőkről

Tájékoztatónk kompakt áttekintést nyújt a szerszám belső nyomásérzékelő témaköréről, és tájékoztatja Önt a Meusburger kínálatának megfelelő termékeiről.

Közvetlen és közvetett szerszám belső nyomásérzékelő

Alkalmazástól függően a nyomásérzékelőknél megkülönböztetünk közvetlen és közvetett érzékelőket, illetve közvetlen és közvetett nyomásmérést.

Közvetlen mérés

A közvetlen mérésnél a nyomásérzékelőt közvetlenül a szerszámüregbe helyezik be, így lehetővé teszi az üregnyomás mérését az adott területen kerülőutak nélkül. Nyomás alkalmazása során az érzékelő elektromos töltést (pC) bocsát ki, amely a megadott érzékelőérzékenységgel (pC/bar) nyomásváltozássá (bar) alakítható.

Közvetett mérés

Az üregnyomás közvetett mérése az üregen kívül elhelyezett erőérzékelőn keresztül történik, amelyet közvetett erővel vezérelnek. A közvetlen érzékelőkkel ellentétben az üreg nyomása egy kilökőn keresztül erő formájában jut el az érzékelőhöz. Az erő hatására az érzékelő elektromos töltést (pC) bocsát ki, amely a meghatározott érzékelőérzékenységgel (pC/N) átalakítható erőváltozássá (N). A kilökő homlokfelületével együtt a bekövetkező nyomásváltozás kiszámítható.

Kábeltechnológia

A piacon alapvetően két különböző technológia áll rendelkezésre a töltésátvitelre: Az érzékelők csatlakoztathatók egyeres érzékelő kábelekkel, a fröccsöntő szerszámon keresztül elektromos árnyékolással, vagy elektromosan árnyékolt koaxiális kábeleken.

Egyeres (Single-Wire)

Az egyeres érzékelő kábel nagyon kicsi átmérővel rendelkezik. Ennek eredményeként rugalmasan, minimális hajlítási sugárral fektethető kábelcsatornákba és furatokba, és szükség szerint rövidíthető. Az egyeres kábelezés ideális megoldás olyan szerszámokhoz, ahol a hely korlátozott. Kompakt és hatékony csatlakozási lehetőséget kínál, amely egyben költséghatékony is.

Koaxiális

A koaxiális kábelt az acél köpenyének köszönhetően optimális árnyékolás jellemzi a külső jelekkel szemben. A koaxiális kábellel ellátott szerszám belső nyomásérzékelők használata ezért ideális a nagyszámú elektromos alkatrésszel rendelkező szerszámok, például forrócsatorna-tartozékok vagy felügyeleti berendezések esetében. Ez a változat akkor is használható, ha a kábeleket nem veszi körül teljesen a szerszám acélja.

Jelátviteli lehetőségek

Itt különbséget kell tenni az egyes érzékelőjelek továbbítása és a több érzékelőjel továbbítása között.

Egyetlen érzékelő jelének továbbítása

Ez a fajta továbbítás olyan szerszámoknál használatos, ahol csak egy érzékelő van felszerelve, vagy minden egyes érzékelő egyedi csatlakoztatása szükséges a töltéserősítőhöz. Az E 6762 egycsatornás csatlakozóval ellátott egyeres érzékelő kábel a praktikus szigeteléselmozdulási érintkezőnek köszönhetően egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé. A koaxiális E 6756 érzékelő kábel előre össze van szerelve, és plug-and-play megoldást kínál, amely gyors és megbízható telepítést tesz lehetővé.

Több érzékelő jelének továbbítása

A többcsatornás csatlakozók lehetővé teszik akár 8 szerszám belső nyomásérzékelő egyszerű és hatékony kombinálását, ami minimálisra csökkenti a kábelezési igényeket. A többcsatornás csatlakozók kiviteltől függően szigeteléselmozdulási érintkezőkkel rendelkeznek az egyeres érzékelőkábelhez vagy minikoaxiális perselyekkel a minikoaxiális kábelhez. Ezek a praktikus dugós csatlakozók elegáns megoldást jelentenek a rendezett, helytakarékos telepítéshez.

Kiválasztási segéd a letöltéshez

A megfelelő érzékelőtípus és a megfelelő csatlakozóelemek egyszerű és célzott kiválasztásához praktikus kiválasztási segédet kínálunk.

Ehhez megtalálja a tervezési és szerelési ellenőrzőlistákat.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.