Árucikk 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Részletek

Termékleírás

  • 10 μm repeatable accuracy

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 6524 HT/ 6/46 Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Precíziós végálláskapcsoló, mechanikus, 200 °C

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.