Árucikk 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Pólus
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 100 °C

Anyag

  • 1.4305

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 6551/ 8/35 közelítés kapcsoló kabéllal

E 6551/ 8/35

közelítés kapcsoló kabéllal

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.