Árucikk 2

ADP
d1
Pólus d1
n
b
l
h
l1
h1
d2
Pólus d2
h2
b3
d3
l3
E 6576/8/3/2x2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
2x2
24
87
23.5
39
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
80
E 6576/8/3/2x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
2x4
24
139
23.5
91
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
132

Részletek

Termékleírás

  • LED1: Üzemi állapot kijelzése
  • LED2: Kapcsolási állapot kijelzése
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.