Árucikk 1

ADP
l3
Kivitel
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Részletek

Termékleírás

  • Egycsatornás csatlakozó E 6760 single-wire kábellel ellátott érzékelőhöz
  • Gyors szerelés a felhasználóbarát szigetelés-elmozdulás érintkezőnek köszönhetően
  • Az E 6760 single-wire érzékelő kábel csupaszolása nem szükséges
  • Védőkupak a Fischer-csatlakozóhoz a szállítási terjedelem része
  • A rögzítéshez szükséges csavarokat a csomag tartalmazza

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 6762/2000/S Egy eres érzékelő kábel, egy csatornás csatlakozó

E 6762/2000/S

Egy eres érzékelő kábel, egy csatornás csatlakozó

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.