Árucikk 1

ADP
d2
Pólus d2
n
b
d
Pólus d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 70 °C

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 65740/8/3/1x2 Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY

E 65740/8/3/1x2

Logikai modul szenzorhoz, egyszerű, ÉS/VAGY

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.