Árucikk 2

ADP
d1
d2
l
l1
l2
E 6700/ 6/12/2000
6
12
2000
12
195
E 6700/ 8/12/2000
8
12
2000
12
195

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 400 °C

Anyag

  • J típusú termoelem (Fe-CuNi DIN EN 60584, 1. osztály)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.