Árucikk 2

ADP
d1
Pólus
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Részletek

Termékleírás

  • Időtakarékos szerelés az egyes vezetékek lehántolása nélkül
  • Kábelérszín-jelöléssel
  • Maximális hőmérséklet: 90 °C

Anyag

  • Érintkezési felület: Ni/Au
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.