Árucikk 2

ADP
Befogástartomány
l
b
h
db.
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Részletek

Termékleírás

  • Kompatibilis a HER 6220/ 75/ 28/ M6 betéttel
  • Munkadarabok befogása
  • HER 6220 betéttel 90°-ra indexálható
  • Maximális munkadarab-súly 120 mm szélességű munkadarab befogása esetén: 8 kg
  • Ütközésmentes befogás

Anyag

  • Rozsdamentes acél, korrózióálló, edzett, 52+2 HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.