Articles 2

ADP
d1
h1
l
d
pin ø
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Détails

Description du produit

  • L’injection du fluide s'effectue sur la face supérieure, dans la plaque de fixation
  • Intégration facile de la géométrie de l'outil
  • Positionnement précis de l’aiguille au-dessus du vernier
  • Aucun travail d'ajustement ultérieur, par exemple raccourcissement de l'aiguille, nécessaire « en dehors » de l'outil
  • Positionnement rapide de l’aiguille sans intervention dans la chambre du piston
  • L’aiguille déconnectable facilite les travaux de maintenance
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.