Articles 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 150 °C

Avantages

  • Douilles et colonnes interchangeables grâce à des symétries usinées avec une grande précision
  • Idéal pour un fonctionnement continu grâce à un centrage des rouleaux à faible usure et haute précision
  • Positionnement flexible dans le moule
  • Démontage facile du plan de joint
  • Idéal pour l’utilisation en salle blanche

Unité de centrage fin avec cage à rouleaux E 1355

  • Longue durée de vie, même après de nombreux cycles d’injection
  • Précision maximale grâce à un centrage sans jeu des rouleaux
  • Positionnement flexible dans le moule

cms.image_map.image-alt

Douilles et colonnes interchangeables grâce à des symétries usinées avec une grande précision

Installation optimisée et peu encombrante grâce à l'utilisation des pièces de maintien Meusburger

Centrage exempt de jeu grâce à une précontrainte optimale

Permet une utilisation en salle blanche, car pratiquement inusable
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.