Revêtements DLC : Une durée de vie maximale dans la construction de moules

Vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos moules, améliorer la qualité de vos pièces en plastique et réduire vos coûts ? Les revêtements DLC réduisent l'usure, le frottement et les coûts d'entretien. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le traitement de surface et son utilisation dans la construction de moules.

Les revêtements DLC dans la construction de moules : la différence qui change tout.

Les revêtements DLC (diamond-like carbon) offrent, dans la construction de moules, une combinaison unique de protection contre l’usure, de réduction du frottement, de protection efficace contre la corrosion et de haute précision. La rentabilité et la fiabilité des processus sont nettement améliorées grâce à une durée de vie jusqu’à dix fois plus longue et à la réduction des coûts de maintenance. Dans de nombreuses applications, ce revêtement permet même un fonctionnement sans lubrifiant.

Le résultat se fait rapidement sentir en fonctionnement :

  • Durées de vie plus longues
  • Réduction de la maintenance et des temps d’arrêt
  • Grande fiabilité des processus

Qu'est-ce qu'un revêtement DLC ?

Le revêtement DLC (Diamond-Like Carbon) est une fine couche de carbone extrêmement dure, présentant des caractéristiques similaires à celles du diamant. Elle est appliquée à la surface des éléments standards par des procédés PVD ou CVD afin d’obtenir une dureté de surface élevée.

Caractéristiques des revêtements DLC de Meusburger :

  • Épaisseur du revêtement : ~ 2 µm
  • Dureté : ~ 3 000 HV
  • Coefficient de frottement sur l’acier : 0,10–0,15
  • Couleur : gris foncé

Grâce à la faible épaisseur du revêtement, la géométrie et l’état de surface des éléments standards sont entièrement préservés – un avantage décisif pour les applications de précision dans la construction de moules.

Moins d'usure, durée de vie maximale

Les guidages, et en particulier les éléments de centrage, sont soumis à une forte usure en raison du frottement qui se produit lors de l’ouverture et de la fermeture du moule. Grâce à son coefficient de frottement très faible, le revêtement DLC offre d’excellentes propriétés de glissement et réduit considérablement l’usure par adhérence. Cela se traduit par une réduction des besoins en maintenance, une durée de vie prolongée et, au final, une baisse des coûts d’exploitation.

Dans une salle blanche, une propreté irréprochable, une stabilité maximale des processus et des matériaux durables sont essentiels. C'est précisément là que le revêtement DLC révèle tous ses atouts : Grâce à son faible coefficient de frottement et à son usure réduite, il génère nettement moins de particules d'abrasion, tout en se distinguant par une grande résistance chimique et des surfaces particulièrement faciles à nettoyer.

Desirée Gunz, Gestion technologique pour la construction de moules chez Meusburger

Rentabilité : Coûts et avantages du revêtement DLC

À l’achat, les revêtements DLC sont dans un premier temps plus coûteux que les solutions standards. Par rapport au coût total des moules, les coûts de revêtement ne représentent toutefois qu’une petite partie. Il est donc essentiel d’adopter une approche globale couvrant l’ensemble du cycle de vie.

La durée de vie nettement prolongée et la réduction des coûts d’entretien se traduisent dans la pratique par des avantages économiques évidents :

  • coûts d’entretien réduits
  • réduction des temps d’arrêt
  • moins d’usure et de besoins en pièces de rechange
  • une sécurité de fonctionnement plus élevée
  • une productivité accrue

Dans de nombreuses applications, les coûts initiaux plus élevés sont amortis en peu de temps grâce aux économies réalisées au cours de l’exploitation.

Conclusion : Les revêtements DLC : un avantage concurrentiel dans la construction de moules

Les revêtements DLC constituent un levier décisif pour réduire l’usure et stabiliser les processus. Ils prolongent la durée de vie des équipements, réduisent les coûts de maintenance et augmentent la productivité de manière durable, en particulier dans le cadre d’applications exigeantes.

FAQ sur les revêtements DLC

Que sont les revêtements DLC ?

Quel est le coût d'un revêtement DLC ?

Quelle est l'épaisseur d'un revêtement DLC ?

Quelle est la durée de vie d'un revêtement DLC ?

Dans quels cas un revêtement DLC est-il particulièrement intéressant dans la construction de moules ?
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.