Articles 3

ADP
DN
d1
l
SW
l1
d2
l2
d3
d4
d5
Type
E 2500/ 6/ 14
6
M 14 x 1.5
52
19
11
12.5
26.5
21
16
6
9
E 2500/ 6/1/4
6
G 1/4"
52
17
11
12.5
26.5
19
16
6
9
E 2500/ 9/3/8
9
G 3/8"
64.5
23
11
17
37.4
25
21.7
10
13

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 35 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Matériau

  • laiton nickelé / acier inoxydable / FKM
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.