F/P – Carcasses de moule longitudinales

Rapidement et facilement vers une carcasse de moule complète avec les plaques Meusburger

Utilisez nos plaques avec ou sans colonnage et assemblez vite et simplement une carcasse de moule complète.

Voyez par vous-même

Nous soumettons même la meilleure matière première à un recuit de stabilisation, nos plaques sont fabriquées à 100 % en interne en Autriche et notre production est toujours à la pointe de la technologie. Tout cela ainsi que notre personnel hautement qualifié vous garantissent une qualité au micron près.

Vos possibilités un coup d’œil

  • Tailles de moule : 96 x 96 jusqu’à 996 x 1 196 mm
  • Plaques avec ou sans colonnage
  • Implantation d’un circuit de régulation entre le logement de guidage et celui de la visserie
  • Plaques porte-empreinte avec entrées de pince et bord d’alignement pour un démontage facile et un alignement rapide
  • Batterie d’éjection en version large ou étroite (à partir de la taille de moule 196 x 196 mm) avec tasseaux adaptés
  • Tasseaux F 70 avec filetage pour le démontage de la plaque de fixation y compris les tasseaux

 

Par ailleurs, nous nous efforçons continuellement d’optimiser nos produits et de développer notre gamme pour vous.

Qualité

Afin d’atteindre la meilleure qualité possible, nous prenons diverses mesures : premièrement, nous effectuons des analyses spectrales et des tests de résistance sur les plaques brutes, ce qui nous permet de fournir les meilleures matières premières. Nous soumettons ensuite celles-ci à un recuit de stabilisation dans nos propres fours de détensionnement d’une capacité totale de 240 tonnes. Ceci garantit une faible déformation des matériaux lors des travaux ultérieurs. Il n’y a pas de points durs dans la structure ; une cassure d’outil brusque est donc empêchée. Après la fabrication précise de nos plaques en interne, celles-ci sont finalement soumises à un contrôle de qualité avec un des équipements de mesure les plus exacts sur le marché.

Stock

Notre grand stock d’éléments standards central se trouve à notre siège social en Autriche. Grâce à notre traitement des commandes optimisé, nos plaques – tout comme le reste de nos articles – sont préparées en un minimum de temps et expédiées chez vous par des partenaires en logistique bien implantés. Ainsi, nous pouvons vous garantir des délais de livraison très courts.

Les plaques longitudinales avec colonnage tout prêt sont la base sûre pour des carcasses de moule standards précises et de première qualité. Toutes les dimensions de 96 x 96 jusqu’à 996 x 1 196 mm sont disponibles chez Meusburger.

Formaufbauten längs
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.