La buse adaptée à chaque application

Les buses pour canal chaud de Meusburger sont synonymes de précision et de fiabilité maximales dans la transformation des matières plastiques. Dans notre vaste gamme, vous trouverez la bonne solution pour chaque application. Grâce à leur conception bien pensée et à leur qualité éprouvée, nos buses assurent des processus stables et des résultats de moulage par injection de première qualité - et garantissent ainsi une efficacité et une fiabilité de processus maximales dans votre production.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de tous les types de buses disponibles, des variantes de taille et des spécifications techniques - clairement résumés.

Buses pour systèmes de canaux chauds ouverts

Dans le système de canaux chauds ouverts, la pièce en plastique est injectée directement par la pointe de buse ouverte. Ce système simple et rentable est particulièrement adapté aux applications dans lesquelles la perte de matériau et le taux de rejet doivent être minimisés. Il offre un contrôle thermique fiable, est polyvalent pour les applications standard et est particulièrement facile à entretenir et à nettoyer comparé à l’obturation à aiguille.

Nos monobuses pour systèmes de canaux chauds ouverts

Les monobuses sont directement implantées dans le moule et conviennent particulièrement aux applications avec un seul point d’injection. Elles permettent une construction compacte et une injection directe à la buse machine. Elles offrent une solution économique et facile d’entretien, en particulier pour les petites pièces moulées ou les moules à empreinte unique. Grâce à la conception simple, l’implantation et la régulation de la température sont particulièrement efficaces.

smartFILL, EH 4000easyFILL, EH 4010
BildbeschreibungBildbeschreibung
La EH 4000 est la plus polyvalente des monobuses pour les systèmes ouverts. Elle convainc par son aptitude à traiter une large palette de matières plastiques – des matières plastiques simples aux matières plastiques à haute température pouvant être traitées de manière exigeante. De plus, elle est idéale comme buse de transfert dans les moules étagés.La EH 4010 est la variante économique parmi les monobuses. Elle séduit notamment par son prix attractif, ; mais est limitée par la diversité des types de plastique.
  • Poids d’injection : 0,2 g à 2.500 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27, 37, 47 et 57 mm
  • 4 types de seuil standard
  • Poids d’injection : 3 g à 500 g
  • Diamètres de montage possibles : 27 et 37 mm
  • 1 type de seuil
smartFILL EH 4000easyFILL EH 4010

Nos buses de distribution pour systèmes de canaux chauds ouverts

Les buses de distribution sont utilisées en combinaison avec un bloc de distribution à canaux chauds et permettent l’injection simultanée de plusieurs empreintes. Elles sont idéales pour les moules multi-empreintes et garantissent une répartition uniforme de la masse fondue. La construction modulaire permet des adaptations flexibles aux différentes géométries de pièces moulées et aux exigences des cycles. Le bloc à colonnes permet de fabriquer des familles de pièces complexes efficacement et avec une haute fiabilité de processus.

Plus d’informations sur nos systèmes de bloc-chaud ici.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150thermoFILL, EH 4160
BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung
La variante vissée convainc par sa grande sécurité de fonctionnement et sa facilité d’entretien, car il n’est pas nécessaire d’ajuster la hauteur entre la buse et le bloc-chaud, réduisant considérablement le risque de fuites. Le vissage fixe assure une connexion stable et minimise les incertitudes mécaniques pendant le fonctionnement. Grâce à l’ouverture thermique du moule améliorée et à la livraison prête à brancher, l’implantation est particulièrement rapide.La variante glissante permet une conception flexible des longueurs de buses, car celles-ci peuvent être choisies indépendamment du plan de colonnage – même des buses courtes pour des distances considérables peuvent être réalisées sans problème. L’orientation automatique du bloc-chaud lors du chauffage assure un fonctionnement sans tension. De plus, des éléments d’appui garantissent une répartition uniforme de la pression vers la plaque de fixation.La buse de distribution thermoFILL est, comme la EH 4150, une buse glissante, mais elle a été spécialement conçue pour le secteur Caps & Closures. Elle convainc par un seuil parfaitement isolé thermiquement et un ensemble seuil à faible usure qui minimise le contact avec le moule. Combinée à une plaque porte-empreinte pivotable, elle permet des changements de couleur rapides et est idéale pour une utilisation dans des moules multi-empreintes.
  • Poids d’injection : 0,2 g à 2.500 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27, 37, 47 et 57 mm
  • 4 types de seuil standard
  • Poids d’injection : 0,2 g à 500 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27 et 37 mm
  • 4 types de seuil standard
  • Poids d’injection : 3 g à 500 g
  • Diamètres de montage possibles : 27 et 37 mm
  • 1 type de seuil
smartFILL EH 4100smartFILL EH 4150thermoFILL EH 4160

Buses pour systèmes d'obturation à aiguille

Le système d’obturation à aiguille utilise une aiguille à actionnement mécanique qui ouvre et ferme avec précision la pointe de buse pendant le processus d’injection. On obtient ainsi un point d’injection propre et presque invisible – idéal pour les pièces visibles de haute qualité. Ce système permet de contrôler avec précision le flux de matière fondue et de réduire le tirage des fils ainsi que les coulures. En raison de son coût plus élevé, il est particulièrement adapté aux applications exigeantes en termes de qualité des pièces.

Notre monobuse pour systèmes d'obturation à aiguille

La buse à obturation à aiguille unique est directement implantée dans le moule et convient particulièrement aux applications qui exigent un contrôle précis de l’injection et une séparation nette des composants. Elle est particulièrement convaincante comme solution économique et facile d’entretien pour les moules à cavité unique avec de longs temps de refroidissement.

smartFILL, EH 4050
Bildbeschreibung
L’EH 4050 est notre solution autonome dans le domaine de l’obturation par aiguille – sans bloc-chaud. L’unité compacte prête au montage permet d’éviter des logements complexes et des travaux de montage coûteux, tout en réduisant la hauteur de montage des moules. Elle peut être actionnée par de l’air ou de l’huile dans la plaque de fixation ou de manière externe via des connecteurs – simple et flexible pour votre application.
  • Poids d’injection : 0,2 g à 2 000 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27, 37, 47 et 57 mm
  • 4 types de seuil standard
smartFILL EH 4050

Nos buses de distribution pour les systèmes d'obturation à aiguille

Les buses de distribution sont utilisées en combinaison avec des blocs-chauds et permettent une injection précise et temporisée d’une ou plusieurs empreintes. Elles sont idéales pour les moules multi-empreintes et assurent une répartition uniforme de la masse fondue. Grâce à leur construction modulaire, elles s’adaptent de manière flexible à différentes pièces moulées, tandis que le bloc à colonnes assure une fabrication efficace et fiable de familles de pièces complexes.

Plus d’informations sur nos systèmes de bloc-chaud ici.

smartFILL, EH 4100smartFILL, EH 4150
BildbeschreibungBildbeschreibung
La variante vissée convainc également pour les systèmes d’obturation à aiguille par sa grande sécurité de fonctionnement et une maintenance simple. Il n’est pas nécessaire d’ajuster la hauteur entre la buse et le bloc-chaud, ce qui réduit considérablement le risque de fuites. Le vissage fixe assure une connexion stable et minimise les incertitudes mécaniques pendant le fonctionnement. Grâce à l’ouverture thermique du moule améliorée et à la livraison prête à brancher de l’actionnement et du système électrique, l’implantation est en outre extrêmement simple.La version glissante permet une adaptation flexible des longueurs de buses – même pour les systèmes d’obturation à aiguille – car elles peuvent être choisies indépendamment du plan de colonnage. Même des buses courtes pour des distances importantes peuvent être réalisées sans problème. Le bloc-chaud s’adapte automatiquement lors du chauffage, ce qui garantit un fonctionnement sans tension. Des éléments d’appui autour des unités de commande assurent une répartition uniforme de la pression vers la plaque de fixation.
  • Poids d’injection : 0,2 g à 2 000 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27, 37, 47 et 57 mm
  • 4 types de seuil standard
  • Poids d’injection : 0,2 g à 400 g
  • Diamètres de montage possibles : 17, 27 et 37 mm
  • 4 types de seuil standard
smartFILL EH 4100smartFILL EH 4150

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.