Les éjecteurs : bien choisir le matériau et la finition de surface

Les éjecteurs comptent parmi les composants les plus sollicités d’un moule d’injection et doivent répondre à diverses exigences. Votre choix a une incidence sur la durée de vie, la stabilité du processus, les besoins en maintenance et la qualité des composants ; il ne doit donc pas se fonder uniquement sur les dimensions et sur des critères liés au coût. On utilise différents matériaux et traitements de surface, allant de l'acier pour travail à froid ou à chaud aux revêtements DLC.

Revêtement DLC pour une friction et une usure minimales

Les contraintes mécaniques exercées sur un éjecteur entraînent une frottement importante entre celui-ci et l’alésage de guidage, ce qui peut provoquer de l’usure ou un grippage. Les revêtements DLC (Diamond-Like Carbon) réduisent le coefficient de frottement et augmentent la dureté de surface. Cela permet d’améliorer considérablement la résistance à l’usure, la sécurité de fonctionnement et la durée de vie, en particulier en cas de nombre de courses élevé, d’usure accrue ou de fonctionnement à sec.

Les éjecteurs avec revêtement DLC offrent une durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure.

  • Haute résistance à l’usure grâce à un faible coefficient de frottement
  • Résistance accrue à la corrosion grâce à une grande résistance chimique
  • Excellentes propriétés de fonctionnement à sec
  • Pas d’abrasion sur les pièces en plastique claires ou transparentes

Applications types :

  • Fabrication en salle blanche
  • Fabrication de pièces d’aspect
  • Traitement des matières plastiques abrasives
  • Moules à cadence élevée

Nitruré avec oxydation en surface pour assurer une protection contre l’usure et une résistance à la corrosion

Grâce à la nitruration, les éjecteurs, par exemple E 1741, obtiennent ainsi une dureté de surface très élevée, ce qui empêche le grippage dans le moule et augmente considérablement la résistance à l’usure. La combinaison d’une surface dure et d’un noyau tenace garantit une durée de vie importante, même à des températures du moule pouvant atteindre 500 °C. De plus, la surface devient plus résistante à l’humidité et à la corrosion.

Les éjecteurs nitrurés-oxydés offrent des avantages supplémentaires : la couche d’oxyde réduit les frottements d’adhérence et de glissement, empêche l’adhérence du métal et génère une abrasion minimale. Cela permet d’améliorer la résistance à l’usure et à la corrosion ainsi que les propriétés de glissement, et d’augmenter la durée de vie des moules ainsi que les propriétés de fonctionnement en mode dégradé. Comme la couche d’oxyde s’use légèrement avec le temps, ces éjecteurs, par exemple E 1740, sont de préférence utilisés dans la fonderie sous pression.

Applications types :

  • Températures du moule élevées
  • Moules standards utilisés au quotidien
  • Applications avec une contrainte abrasive accrue
  • Moules de fonderie sous pression
E 1730 Éjecteur épaulé, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur épaulé, nitruré avec oxydation en surface
E 1740 Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
E 1755 Éjecteur à lame, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur à lame, nitruré avec oxydation en surface
E 1741 Éjecteur, nitruré blanc
Éjecteur, nitruré blanc
E 1750 Éjecteur tubulaire, nitruré
Éjecteur tubulaire, nitruré
E 1745 Éjecteur, nitruré blanc, à tête conique
Éjecteur, nitruré blanc, à tête conique

Inoxydable pour les environnements corrosifs et les applications en salle blanche

Notre éjecteur inoxydable E 17109 est fabriquée en acier 1.4112 résistant à la corrosion et a une conception adaptée aux environnements dans lesquels les aciers à outils conventionnels sont soumis à de fortes contraintes corrosives. Il offre une résistance élevée et durable à la corrosion et limite la formation de rouille, même à l’arrêt. Les éjecteurs sont donc particulièrement adaptés aux moules pour une utilisation en salle blanche. Ils constituent également le choix idéal pour le traitement de matières plastiques chimiquement agressives et génératrices de gaz.

Applications types :

  • Fabrication en salle blanche
  • Pièces injectées à usage médical
  • Traitement des matières plastiques chimiquement agressives et génératrices de gaz

Matériau HSS pour des contraintes thermiques et mécaniques élevées

Les éjecteurs en acier rapide (HSS) sont conçus pour résister à l’usure et à des températures élevées. Ils offrent une résistance élevée à la chaleur et à la compression, et conservent leurs caractéristiques mécaniques même sous des contraintes thermiques et mécaniques prolongées. Cela permet de réduire la déformation plastique et d’augmenter considérablement la durée de vie avec des matériaux abrasifs. C’est notamment dans les petites dimensions que le 1.3343 offre une très grande élasticité, ce qui permet d’éviter la rupture des éjecteurs.

Applications types :

  • Matières plastiques renforcées de fibres de verre
  • Traitement des matières plastiques contenant des agents de charge abrasifs
  • Températures du moule élevées
  • Éjecteurs et noyaux soumis à de fortes contraintes mécaniques
E 17003 Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
E 17103 Éjecteur, trempé, HSS
Éjecteur, trempé, HSS

Version antirotation pour un suivi précis des contours dans le moule

Grâce à leur sécurité antirotation, nos éjecteurs et nos tiges noyau garantissent un positionnement précis et durable dans le moule. Cela permet de réduire la formation de bavures et de garantir une qualité constante et reproductible des pièces. Toutes les tiges de noyau présentent une tolérance g6 rectifiée sur toute la longueur de la tige, ce qui permet un alignement particulièrement précis. Le dispositif anti-rotation standardisé réduit en outre les coûts de conception et de fabrication, car seul le contour doit être usiné..

E 1711 Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
E 1790 Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
E 1786 Tige noyau pour contour
Tige noyau pour contour
E 1702 Éjecteur épaulé trempé à cœur avec sécurité antirotation
Éjecteur épaulé trempé à cœur avec sécurité antirotation
E 1712 Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation
Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation

Gamme de solutions d'éjecteur

Obtenez un aperçu de notre gamme complète et bien structurée.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.