Articles 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Pôles
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Détails

Description du produit

  • Précision reproductible de 5 μm
  • Température maximale : 130 °C

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 65241/ 8/37 Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 130°C

E 65241/ 8/37

Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 130°C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.