Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VRT 130/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Agent de démoulage universel pour la transformation de matières thermoplastiques, thermodurcissables ou élastomères. La combinaison d'agents actifs de qualité supérieure sans silicone et sur la base d'huiles naturelles offre d'excellentes propriétés de décollage et de glissement. Elle permet en outre le démoulage de pièces plastiques produites dans des moules d'injection plastique ou des moules de soufflage.

Avantages

  • Sans silicone
  • Excellentes propriétés de décollage et de glissement
  • Opération consécutive d'impression, d'étiquetage ou de peinture possible
  • Non fluable

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Appliquer l'aérosol avec environ 25cm de distance.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
incolore
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
130 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
huiles naturelles
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.85 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VRT 130/ 1/400 Agent de démoulage, utilisation jusqu'à 130 °C Image du produit

VRT 130/ 1/400

Agent de démoulage, utilisation jusqu'à 130 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.