Articles 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Type
Unité(s)/UVC
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Type A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Type B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Type B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Type B
10

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 120 °C

Matériau

  • PA 66
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.