WZG 342217
Taraud en HSS-E, filet métrique fin, pour trous borgnes
Articles 11
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Inclinaison
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 342217/ 6x0,75
|
|
80
|
8
|
4.5
|
5.2
|
0.75
|
3
|
3.4
|
M 6
|
|
WZG 342217/ 8x0,75
|
|
80
|
8
|
6
|
7.2
|
0.75
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 342217/ 8x1
|
|
90
|
11
|
6
|
7
|
1
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 342217/10x1
|
|
90
|
11
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 342217/10x1,25
|
|
100
|
14
|
7
|
8.8
|
1.25
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 342217/12x1
|
|
100
|
11
|
9
|
11
|
1
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/12x1,25
|
|
100
|
16
|
9
|
10.8
|
1.25
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/12x1,5
|
|
100
|
16
|
9
|
10.5
|
1.5
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 342217/14x1,5
|
|
100
|
15
|
11
|
12.5
|
1.5
|
3
|
9
|
M14
|
|
WZG 342217/16x1,5
|
|
100
|
15
|
12
|
14.5
|
1.5
|
4
|
9
|
M16
|
|
WZG 342217/18x1,5
|
|
110
|
16
|
14
|
16.5
|
1.5
|
4
|
11
|
M18
|
Application
|
Convient parfaitement Acier et acier fortement allié |
Convient parfaitement Acier inoxydable |
Convient parfaitement Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable |
Convient parfaitement Aluminium et autres métaux non-ferreux |
Convient Alliages spéciaux et alliages de titane |
Ne convient pas Acier et fonte trempés |
|---|---|---|---|---|---|
|
Convient parfaitement Acier et acier fortement allié |
Convient parfaitement Acier inoxydable |
Convient parfaitement Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable |
Convient parfaitement Aluminium et autres métaux non-ferreux |
Convient Alliages spéciaux et alliages de titane |
Ne convient pas Acier et fonte trempés |
- Convient parfaitement
- Convient
-
Ne convient pas
Détails
Description du produit
- Pour filetages métriques ISO
Matériau
- HSS, avec revêtement TiAIN
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous