Articles 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Utilisable comme foret pilote et foret pour avant trou
  • Forets haute performance avec profil des rainures de copeaux parabolique

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.