Είδος 11

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 342217/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 342217/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 342217/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 342217/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 342217/10x1,25
100
14
7
8.8
1.25
3
5.5
M10
WZG 342217/12x1
100
11
9
11
1
3
7
M12
WZG 342217/12x1,25
100
16
9
10.8
1.25
3
7
M12
WZG 342217/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 342217/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 342217/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 342217/18x1,5
110
16
14
16.5
1.5
4
11
M18

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Άριστα κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Άριστα κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Άριστα κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO

Υλικό

  • HSS, επικάλυψη TiAlN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.