Articles 32

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12222/ 2,5
2.5
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,6
2.6
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,8
2.8
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 2,9
2.9
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 3
3
62
16
20
6
36
WZB 12222/ 3,3
3.3
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,4
3.4
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,5
3.5
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,9
3.9
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4
4
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,2
4.2
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,3
4.3
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,5
4.5
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 4,65
4.65
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 5
5
66
21
28
6
36
WZB 12222/ 5,1
5.1
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,2
5.2
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,5
5.5
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,8
5.8
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 6
6
66
19
28
6
36
WZB 12222/ 6,8
6.8
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 7
7
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 8
8
79
29
41
8
36
WZB 12222/ 8,5
8.5
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 8,6
8.6
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 9
9
89
34
47
10
40
WZB 12222/10
10
89
32
47
10
40
WZB 12222/10,2
10.2
102
40
55
12
45
WZB 12222/10,5
10.5
102
39
55
12
45
WZB 12222/11,8
11.8
102
37
55
12
45

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Forets haute performance avec profil des rainures de copeaux parabolique
  • Utilisable comme foret pilote et foret pour avant trou

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.