Articles 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient

Acier inoxydable

K

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient

Acier inoxydable

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Pour filetages métriques ISO, pas fin

Matériau

  • HSS-E (5% Co), avec revêtement TiN

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

WZG 34223/10x1 Taraud en HSS-E, filet métrique fin, pour trous passants Image du produit

WZG 34223/10x1

Taraud en HSS-E, filet métrique fin, pour trous passants

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Schnittstellenkalkulator icon Vers le calculateur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.